Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0437 kr - 3,0437 kr | 32 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,0793 kr - 2,0793 kr | 58 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,092 kr - 2,092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,7683 kr - 2,7683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | 19533 I lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 2408 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2338 kr - 5,4736 kr | 396 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3635 kr - 1,3635 kr | 25 I lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,8632 kr - 1,8632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,475 kr - 1,475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0832 kr - 1,0832 kr | 97928 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0082 kr - 2,0082 kr | 1197 I lager |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,4909 kr - 4,4909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Svart
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,8344 kr - 2,8847 kr | 3500 I lager |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,3437 kr - 3,3437 kr | 825 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,3701 kr - 5,3701 kr | 4580 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,1012 kr - 4,1012 kr | 2400 I lager |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,7935 kr - 3,2869 kr | 500 I lager |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,381 kr - 3,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3385 kr - 1,3385 kr | 7198 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm