Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.
För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.
Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.
Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta diameter, hål i fast panel | Maximal diameter, hål i fast panel | Färg | Material | Minsta kompatibla paneltjocklek | Maximal kompatibel paneltjocklek | Typ | Köp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2579 kr - 2,2579 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Genomföring
|
|||
2,3768 kr - 2,3768 kr | I produktion |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Genomföring
|
|||
2,3922 kr - 2,3922 kr | 3949 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Genomföring
|
|||
2,4579 kr - 2,4579 kr | I produktion |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
1,4362 kr - 1,9209 kr | 2378 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
1,8789 kr - 1,8789 kr | 2000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
1,4555 kr - 1,4555 kr | 23831 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vit
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
1,6315 kr - 1,6315 kr | 5 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Vit
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Easy Grip-kolv
|
|||
2,2377 kr - 2,2377 kr | 8872 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
PC
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Genomföring
|
|||
1,4362 kr - 1,8091 kr | 19129 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Genomföring
|
|||
SLG-2M-W | 1,7032 kr - 1,7032 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Genomföring
|
||
2,1309 kr - 2,1309 kr | 92453 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
2,0974 kr - 2,0974 kr | 10900 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
2,3617 kr - 2,4531 kr | I produktion |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Vit
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
1,5547 kr - 1,5547 kr | 34233 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vit
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
2,2346 kr - 2,2346 kr | I produktion |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Vit
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Easy Grip-kolv
|
|||
2,3245 kr - 2,3245 kr | 14100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Genomföring
|
|||
2,2571 kr - 2,2571 kr | 367 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Genomföring
|
|||
1,7163 kr - 1,7163 kr | 26954 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vit
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Genomföring
|
|||
2,1315 kr - 2,1315 kr | 7244 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Mini Grip-kolv
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta