Meny Sök

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Köp
311,9074 kr - 445,5333 kr 1 I lager
45.8
Rostfritt stål
12.0
22.0
57.0
Long Version
193,8884 kr - 277,0485 kr 86 I lager
24.9
Rostfritt stål
16.0
26.0
36.0
Closed
280,6939 kr - 400,9913 kr 130 I lager
60.6
Stål
40.0
62.0
80.0
Closed
472,304 kr - 674,7363 kr 7 I lager
44.1
Rostfritt stål
25.0
40.0
58.0
Closed
117,6772 kr - 168,1429 kr 319 I lager
31.5
Stål
20.0
2.0
45.0
Closed
267,0237 kr - 381,3974 kr 2 I lager
61.0
Stål
20.0
32.0
80.0
Double Length
223,3932 kr - 319,0843 kr 6 I lager
49.8
Stål
16.0
26.0
70.0
Double Length
1 164,4698 kr - 1 663,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
155.2
Stål
50.0
75.0
192.0
Double Length
817,4755 kr - 1 167,7734 kr 1 I lager
82.0
Rostfritt stål
25.0
40.0
112.0
Long Version
456,2415 kr - 651,7248 kr Fråga angående leveranstidhär
49.8
Rostfritt stål
16.0
26.0
70.0
Long Version
322,8436 kr - 461,14 kr 9 I lager
31.5
Rostfritt stål
20.0
32.0
45.0
Closed
81,2235 kr - 116,0824 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5
Stål
5.0
12.0
22.0
Closed
727,3664 kr - 1 039,046 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0
Rostfritt stål
25.0
40.0
112.0
Long Version
201,0652 kr - 287,1872 kr 15 I lager
52.1
Stål
30.0
47.0
68.0
Closed
507,1629 kr - 724,5184 kr 2 I lager
104.2
Stål
30.0
47.0
123.0
Double Length
508,8717 kr - 726,9107 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
Rostfritt stål
20.0
32.0
80.0
Long Version
274,7702 kr - 392,5614 kr 15 I lager
44.1
Rostfritt stål
25.0
40.0
58.0
Closed
Fråga angående leveranstidhär
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
Fråga angående leveranstidhär
77.6
Rostfritt stål
50.0
75.0
100.0
Closed
190,1291 kr - 271,5805 kr 18 I lager
22.0
Rostfritt stål
10.0
19.0
29.0
Closed
  • av 3
Linjär kulbussning 12.0 22.0 57.0 Rostfritt stål

20155438

Prisintervall
445,5333 kr - 311,9074 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Rostfritt stål

20155476

Prisintervall
277,0485 kr - 193,8884 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linjär kulbussning Closed 40.0 62.0 80.0 Stål

20155803

Prisintervall
400,9913 kr - 280,6939 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20155674

Prisintervall
674,7363 kr - 472,304 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linjär kulbussning Closed 20.0 2.0 45.0 Stål

20155599

Prisintervall
168,1429 kr - 117,6772 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning Double Length 20.0 32.0 80.0 Stål

20155643

Prisintervall
381,3974 kr - 267,0237 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning Double Length 16.0 26.0 70.0 Stål

20155551

Prisintervall
319,0843 kr - 223,3932 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning Double Length 50.0 75.0 192.0 Stål

20155889

Prisintervall
1 663,5445 kr - 1 164,4698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 112.0 Rostfritt stål

20155728

Prisintervall
1 167,7734 kr - 817,4755 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

20155544

Prisintervall
651,7248 kr - 456,2415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

20155582

Prisintervall
461,14 kr - 322,8436 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning Closed 5.0 12.0 22.0 Stål

20155858

Prisintervall
116,0824 kr - 81,2235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 112.0 Rostfritt stål

20155735

Prisintervall
1 039,046 kr - 727,3664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linjär kulbussning Closed 30.0 47.0 68.0 Stål

20155766

Prisintervall
287,1872 kr - 201,0652 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning Double Length 30.0 47.0 123.0 Stål

20155780

Prisintervall
724,5184 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

20155629

Prisintervall
726,9107 kr - 508,8717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20155667

Prisintervall
392,5614 kr - 274,7702 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linjär kulbussning Closed 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning Closed 50.0 75.0 100.0 Rostfritt stål

20158217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

20157340

Prisintervall
271,5805 kr - 190,1291 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0