20155452
20155452
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 254,8345 kr |
| 10 - 19 | 229,3169 kr |
| 20 - 49 | 216,5581 kr |
| 50 - 99 | 203,9132 kr |
| 100 + | 178,3955 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 57.0 |
| l2 | 45.8 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 21.0 |
| Antal kullager rader | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1200.0 |
| Vikt g | 80.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta