Spännband för slangar och rör, har en konstruktion med ring och ögla. Slangarna sitter säkert fast, samtidigt som de kan expandera och dra ihop sig när trycket ändras. Hållbar och ger en säker, justerbar och enkel fästlösning. Två alternativ att välja mellan.Har en kardborrutformning som håller fast slangarna ordentligt, vilket gör att de kan expandera och dras samman när trycket fluktuerarDe tål kemikalier och tål höga temperaturer.De används inom industri och fordonsindustrin. Material: Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål, Vävt kardborreband av nylon:Delrin Färg: Svart Serienummer: SR1099
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,631 kr - 410,825 kr | 145 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 162,4182 kr - 341,0783 kr | 35 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 59,2698 kr - 124,4666 kr | 200 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 37,128 kr - 37,128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 148,1071 kr - 311,0249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 86,8121 kr - 182,3054 kr | 142 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 162,4182 kr - 341,0783 kr | 1 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 26,3271 kr - 59,8233 kr | 150 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 74,256 kr - 74,256 kr | 50 I lager |
20 in
508.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 140,5465 kr - 295,1476 kr | 6 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 217,0977 kr - 455,9052 kr | 207 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 70,2057 kr - 147,432 kr | 4909 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 10175453 | 45,2287 kr - 45,2287 kr | 116 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
|
| 83,7747 kr - 83,7747 kr | 15 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 248,942 kr - 248,942 kr | 94 I lager |
20 in
508.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 182,6699 kr - 182,6699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 83,1667 kr - 174,6502 kr | 200 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 53,0593 kr - 53,0593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta