Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2782 kr - 1,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,2782 kr - 1,7809 kr | 6000 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,1375 kr - 2,0826 kr | 9516 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3084 kr - 1,8097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,5512 kr - 2,8294 kr | 370 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3515 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,1257 kr - 2,8582 kr | 298 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | 1000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3084 kr - 1,8097 kr | 500 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,8528 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,4104 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,1303 kr - 1,5655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,5081 kr - 2,0826 kr | 749 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,3842 kr - 3,1885 kr | 750 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,3199 kr - 1,824 kr | 210 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,7809 kr - 2,4704 kr | 1150 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,465 kr - 2,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,8438 kr - 4,6104 kr | 556 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,8528 kr - 3,3896 kr | 2147 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,8725 kr - 4,6679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta