Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M8 40.0 mm Rostfritt stål

10505007


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504918


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 55.0 mm Rostfritt stål

10505045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 70.0 mm Rostfritt stål

10505083


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 90.0 mm Rostfritt stål

10505120


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 25.0 mm Rostfritt stål

10505212


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 16.0 mm Rostfritt stål

10505175


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 90.0 mm Rostfritt stål

10505137


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 20.0 mm Rostfritt stål

10504925


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504963


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 80.0 mm Rostfritt stål

10505113


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505151


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 35.0 mm Rostfritt stål

10505243


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 50.0 mm Rostfritt stål

10505038


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 25.0 mm Rostfritt stål

10505205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 30.0 mm Rostfritt stål

10505236


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505144


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505182


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 40.0 mm Rostfritt stål

10505250


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm