Platt huvud skruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder utmärkt mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. platt huvud designen har en stor lageryta som hjälper till att fördela lasten jämnt och minimera risken för ytskador.
torxbits förbättrar vridmomentöverföringen och minskar sannolikheten för utskjutning, jämfört med traditionella skruvhuvuden.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1931
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Torx-storlek | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9898 kr - 23,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
||
| 16,2702 kr - 18,078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
| 12,5442 kr - 13,938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
| 11,4264 kr - 12,696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
||
| 59,8644 kr - 66,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 29,4354 kr - 32,706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
| 17,1396 kr - 19,044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
| 44,5878 kr - 49,542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 12,7926 kr - 14,214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 18,1332 kr - 20,148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
||
| 49,8042 kr - 55,338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 14,7798 kr - 16,422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
10.0
|
||
| 15,8976 kr - 17,664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
| 13,2894 kr - 14,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
| 13,7862 kr - 15,318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
| 12,7926 kr - 14,214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
6.0
|
||
| 12,2958 kr - 13,662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
||
| 11,178 kr - 12,42 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
| 25,7094 kr - 28,566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
| 54,8964 kr - 60,996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta