Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1685 kr - 2,6772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,9276 kr - 3,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,2254 kr - 2,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,2831 kr - 2,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 40,374 kr - 55,0816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 79,6134 kr - 100,9135 kr | 60 I lager |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 79,6134 kr - 100,9135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 15,3826 kr - 19,5766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,1457 kr - 19,9931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 31,4547 kr - 32,8191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 30,2482 kr - 31,4547 kr | 60 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 40,374 kr - 55,0816 kr | 68 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,9445 kr - 13,9319 kr | 402 I lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,4274 kr - 13,2569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 42,0401 kr - 43,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta