Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5731 kr - 1,9421 kr | 996 I lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6756 kr - 0,8341 kr | 500 I lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3681 kr - 0,4544 kr | 3000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4704 kr - 0,5807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7301 kr - 0,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7927 kr - 0,9787 kr | 500 I lager |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | 2378 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7625 kr - 0,9413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5714 kr - 1,9399 kr | 1368 I lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7827 kr - 0,9664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,495 kr - 0,6111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10-32
|
32 TPI
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | 41997 I lager |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta