Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4144 kr - 0,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5731 kr - 1,9421 kr 996 I lager
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6756 kr - 0,8341 kr 500 I lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3681 kr - 0,4544 kr 3000 I lager
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4704 kr - 0,5807 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7301 kr - 0,9014 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7927 kr - 0,9787 kr 500 I lager
1/4-28
28 TPI
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,3847 kr - 0,4749 kr 2378 I lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,626 kr - 0,7729 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7625 kr - 0,9413 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5714 kr - 1,9399 kr 1368 I lager
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7827 kr - 0,9664 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-28
28 TPI
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,495 kr - 0,6111 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
32 TPI
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,4179 kr - 0,516 kr 41997 I lager
1/4-28
28 TPI
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397688

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398074

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397602

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399859

Prisintervall
1,9421 kr - 1,5731 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400135

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400159

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398661

Prisintervall
0,8341 kr - 0,6756 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397084

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397718

Prisintervall
0,5807 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397619

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399255

Prisintervall
0,9014 kr - 0,7301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397671

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324592

Prisintervall
0,9787 kr - 0,7927 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängans längd
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1/4-28
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396797

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398647

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399293

Prisintervall
0,9413 kr - 0,7625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399842

Prisintervall
1,9399 kr - 1,5714 kr

Lagernivåer
1368 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324615

Prisintervall
0,9664 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängans längd
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1/4-28
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv #10-32 0.625 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324516

Prisintervall
0,6111 kr - 0,495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Gängans längd
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324608

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
41997 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4-28
  • Färg
    Naturfärgad