Meny Sök

Sexkantsskruv M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10399859

Tillverkarens artikelnummer:

50M080125J030

996 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9421 kr
5000 - 19999 1,7479 kr
20000 + 1,5731 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 942,10 kr

1000 x 1,9421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss