Meny Sök

Sexkantsskruv M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10399231

Tillverkarens artikelnummer:

50M060100J016

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,8852 kr
2500 - 9999 0,7967 kr
10000 + 0,7171 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

442,60 kr

500 x 0,8852 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Huvudets höjd 4.7 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss