Meny Sök

Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10295243

Tillverkarens artikelnummer:

50M025045J008

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,462 kr
5000 - 19999 0,4158 kr
20000 + 0,3743 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

462,00 kr

1000 x 0,462 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 4.0 mm
Huvudets höjd 2.1 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M2.5 x 0.45
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Specifikationer DIN 933, NF E 24017
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss