Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8978 kr - 31,2914 kr | 201 I lager |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 24,9672 kr - 35,6689 kr | 88 I lager |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 24,9672 kr - 35,6689 kr | 88 I lager |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 32,1772 kr - 45,9689 kr | 100 I lager |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Sexkantsbit
|
0.4
|
||
| 32,1772 kr - 45,9689 kr | 88 I lager |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.4
|
||
| 32,1772 kr - 45,9689 kr | 512 I lager |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.4
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 33,7943 kr - 48,2864 kr | 381 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | 200 I lager |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 22,1759 kr - 31,6725 kr | 268 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 21,3622 kr - 30,5189 kr | 100 I lager |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
0.1
|
||
| 21,8978 kr - 31,2914 kr | 237 I lager |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.2
|
||
| 21,8978 kr - 31,2914 kr | 100 I lager |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.2
|
||
| 22,6188 kr - 32,3214 kr | 100 I lager |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Sexkantsbit
|
0.2
|
||
| 24,8745 kr - 35,535 kr | 96 I lager |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.2
|
||
| 27,4907 kr - 39,2739 kr | 118 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 33,7943 kr - 48,2864 kr | 201 I lager |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta