Meny Sök

Härdade skaft 50.0 1100.0 1.5 Stål

50Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20283780

Tillverkarens artikelnummer:

20283780

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 317,1199 kr
10 - 19 1 185,4307 kr
20 - 39 1 119,5861 kr
40 - 49 987,8969 kr
50 - 99 921,9383 kr
100 + 790,2491 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 317,12 kr

1 x 1 317,1199 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 16.948
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss