Meny Sök

Härdade skaft 6.0 2700.0 0.4 Stål

6Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20273422

Tillverkarens artikelnummer:

20273422

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 013,4145 kr
10 - 19 912,0275 kr
20 - 39 861,4479 kr
40 - 49 760,0609 kr
50 - 99 709,3673 kr
100 + 608,0942 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 013,41 kr

1 x 1 013,4145 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
l1 2700.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 0.621
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss