Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4185 kr - 0,573 kr | 159 I lager |
3.5 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4946 kr - 0,6779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1384 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9269 kr - 1,4204 kr | 509 I lager |
4.8 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,435 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9399 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4405 kr - 0,6061 kr | 17103 I lager |
2.9 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4651 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.9 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9818 kr - 1,3443 kr | 2973 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5781 kr - 0,7914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7627 kr - 1,0427 kr | 28500 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5241 kr - 0,7195 kr | 20700 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6395 kr - 0,8761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,464 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5472 kr - 0,7511 kr | 500 I lager |
3.5 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,796 kr - 1,2194 kr | 102 I lager |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4269 kr - 0,5845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.9 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5548 kr - 0,7598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6309 kr - 0,8646 kr | 696 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta