En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,564 kr - 13,6016 kr | 4320 I lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3119 kr - 2,3119 kr | 40 I lager |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,8547 kr - 2,1823 kr | 7189 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,2066 kr - 2,3054 kr | 7470 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,9181 kr - 1,1336 kr | 2025 I lager |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,9562 kr - 3,5558 kr | 1000 I lager |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9496 kr - 3,6415 kr | 1945 I lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,5055 kr - 8,0315 kr | 998 I lager |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,042 kr - 21,1576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4247 kr - 1,7589 kr | 67 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6322 kr - 5,7188 kr | 900 I lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,9259 kr - 1,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1,1127 kr - 1,3344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4873 kr - 5,5399 kr | 1208 I lager |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 8,1231 kr - 8,1231 kr | 900 I lager |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3267 kr | 32057 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5368 kr - 1,623 kr | 38643 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10242735 | 1,7666 kr - 1,8671 kr | 6445 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
| 1,4362 kr - 1,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 1,7379 kr | 33552 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta