Meny Sök

Sexkants skallskruvar med fläns

I lager

Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Köp
0,6038 kr - 0,6038 kr 19080 I lager
T20
M5
12.0 mm
1,0223 kr - 1,0223 kr 20734 I lager
T30
M6
10.0 mm
0,6284 kr - 0,6284 kr 14000 I lager
T20
M5
16.0 mm
1,0976 kr - 1,0976 kr 10795 I lager
T20
M5
6.0 mm
0,7649 kr - 0,7649 kr 46423 I lager
T20
M4
8.0 mm
0,7514 kr - 0,7514 kr 40007 I lager
T20
M4
6.0 mm
0,5477 kr - 0,5477 kr 29668 I lager
T20
M4
16.0 mm
1,1123 kr - 1,1123 kr 34000 I lager
T20
M4
10.0 mm
0,5622 kr - 0,5622 kr 220 I lager
T20
M4
20.0 mm
1,185 kr - 1,185 kr 5242 I lager
T30
M6
25.0 mm
5,0156 kr - 6,7555 kr 4003 I lager
T50
M10
50.0 mm
0,7062 kr - 0,7062 kr 33230 I lager
T20
M5
20.0 mm
1,0223 kr - 1,0223 kr 142665 I lager
T30
M6
12.0 mm
1,265 kr - 1,265 kr 26640 I lager
T30
M6
30.0 mm
2,3526 kr - 2,3804 kr 91303 I lager
T30
M6
16.0 mm
1,9521 kr - 1,9521 kr 100287 I lager
T40
M8
30.0 mm
1,7248 kr - 1,7248 kr 11963 I lager
T40
M8
25.0 mm
1,0724 kr - 1,0724 kr 6000 I lager
T20
M4
18.0 mm
9,1994 kr - 9,4695 kr 5762 I lager
T50
M10
70.0 mm
7,2992 kr - 7,491 kr 4592 I lager
T50
M10
40.0 mm
  • av 3
Sexkantsskruv M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048542

Prisintervall
0,6038 kr - 0,6038 kr

Lagernivåer
19080 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048580

Prisintervall
1,0223 kr - 1,0223 kr

Lagernivåer
20734 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048559

Prisintervall
0,6284 kr - 0,6284 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048528

Prisintervall
1,0976 kr - 1,0976 kr

Lagernivåer
10795 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048474

Prisintervall
0,7649 kr - 0,7649 kr

Lagernivåer
46423 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048467

Prisintervall
0,7514 kr - 0,7514 kr

Lagernivåer
40007 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048504

Prisintervall
0,5477 kr - 0,5477 kr

Lagernivåer
29668 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048481

Prisintervall
1,1123 kr - 1,1123 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048511

Prisintervall
0,5622 kr - 0,5622 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048627

Prisintervall
1,185 kr - 1,185 kr

Lagernivåer
5242 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M10 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048689

Prisintervall
6,7555 kr - 5,0156 kr

Lagernivåer
4003 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    10.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048566

Prisintervall
0,7062 kr - 0,7062 kr

Lagernivåer
33230 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048597

Prisintervall
1,0223 kr - 1,0223 kr

Lagernivåer
142665 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048634

Prisintervall
1,265 kr - 1,265 kr

Lagernivåer
26640 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048603

Prisintervall
2,3804 kr - 2,3526 kr

Lagernivåer
91303 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048672

Prisintervall
1,9521 kr - 1,9521 kr

Lagernivåer
100287 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048665

Prisintervall
1,7248 kr - 1,7248 kr

Lagernivåer
11963 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 18.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048832

Prisintervall
1,0724 kr - 1,0724 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    5.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M10 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048696

Prisintervall
9,4695 kr - 9,1994 kr

Lagernivåer
5762 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    10.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048825

Prisintervall
7,491 kr - 7,2992 kr

Lagernivåer
4592 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    10.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns