Meny Sök

Sexkantsskruv M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med Torx-huvud är flänsad för att skydda arbetsytan under fästmomentet. Skruven är tillverkad i nylon och är lätt, kemikalieresistent och elektriskt isolerande.
Essentra artikelnummer:

10048603

Tillverkarens artikelnummer:

0070450000VR

91303 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,3804 kr
10000 + 2,3526 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 380,40 kr

1000 x 2,3804 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Gängans längd 16.0 mm
Stigning/TPI 1.0 mm
Huvudets höjd 6.6 mm
Typ av huvud Sexkantig, huvud med fläns
Skruvtyp Bult
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Diameter, stigning 1.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss