Meny Sök

Sexkantsskruv M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med Torx-huvud är flänsad för att skydda arbetsytan under fästmomentet. Skruven är tillverkad i nylon och är lätt, kemikalieresistent och elektriskt isolerande.
Essentra artikelnummer:

10048498

Tillverkarens artikelnummer:

0070190000VR

43 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5303 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

530,30 kr

1000 x 0,5303 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Gängans längd 12.0 mm
Stigning/TPI 0.7 mm
Huvudets höjd 5.8 mm
Typ av huvud Sexkantig, huvud med fläns
Skruvtyp Bult
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Diameter, stigning 0.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss