Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Längd, mottagningsenhetens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8585 kr - 1,3199 kr | 20371 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,4312 kr - 1,8384 kr | 17796 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1388 kr - 1,7379 kr | 13133 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1089 kr - 1,7091 kr | 446 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4374 kr - 1,9677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4312 kr - 1,8384 kr | 19500 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,6478 kr - 2,14 kr | 25234 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,6131 kr - 0,9436 kr | 15702 I lager |
M4
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7495 kr - 1,1504 kr | 6145 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1089 kr - 1,7091 kr | 9497 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6131 kr - 0,9436 kr | 9998 I lager |
M4
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2686 kr - 3,1167 kr | 2128 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,963 kr - 2,5135 kr | 7000 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,7495 kr - 1,1504 kr | 11579 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,6967 kr - 1,0671 kr | 24797 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4159 kr - 3,3178 kr | 5937 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,6967 kr - 1,0671 kr | 19460 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,0976 kr - 2,7289 kr | 4000 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8585 kr - 1,3199 kr | 24243 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta