Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
2,5278 kr - 4,6104 kr 8300 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,9379 kr - 1,2984 kr 39710 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 8352 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 80235 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,9379 kr - 1,2984 kr 29390 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,9246 kr - 3,4901 kr 13176 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,9379 kr - 1,2984 kr 50164 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 9 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,7253 kr - 1,1504 kr 2103 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9379 kr - 1,2984 kr 23920 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7253 kr - 1,1504 kr 24250 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,0226 kr - 1,8671 kr 33002 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 73445 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 122782 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1346 kr - 2,0682 kr 18433 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,2467 kr - 2,2693 kr 21654 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 14864 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1346 kr - 2,0682 kr 27318 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,0226 kr - 1,8671 kr 30501 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1,1274 kr - 1,5655 kr 27533 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
39710 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 10.3 mm 38.0 mm PP Vit

10057438

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
8352 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
80235 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
29390 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
13176 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
50164 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock PP

10057452

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vit

10057193

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
2103 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
23920 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
24250 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
33002 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
73445 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
122782 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057575

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
18433 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,2693 kr - 1,2467 kr

Lagernivåer
21654 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
14864 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057568

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
27318 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
30501 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Svart

10057261

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
27533 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm