Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | h1 | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7756 kr - 11,9729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,7992 kr - 11,9991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,7869 kr - 16,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,5218 kr - 12,802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 15,6995 kr - 17,4438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2627 kr - 0,2919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9339 kr - 4,5639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7238 kr - 0,8042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,934 kr - 1,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9587 kr - 1,0652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,8105 kr - 12,0117 kr | 1200 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,0679 kr - 13,4088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2303 kr - 0,3583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,4749 kr - 30,5277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,7643 kr - 11,9603 kr | 1680 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2097 kr - 0,3262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5912 kr - 0,9197 kr | 4500 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 37,1247 kr - 41,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4749 kr - 0,7387 kr | 2500 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,234 kr - 0,364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta