Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
4,0216 kr - 9,1733 kr 5548 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
10,7003 kr - 81,9416 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
11,2748 kr - 27,7987 kr 4466 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
8,0863 kr - 16,9167 kr 4690 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
25.0 mm
1.2 mm
9,4364 kr - 30,8695 kr 4628 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
2,9874 kr - 18,2631 kr 3275 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
7,7559 kr - 54,4661 kr 10000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
40.0 mm
2.0 mm
4,9839 kr - 37,9808 kr 4975 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
4,0216 kr - 28,2836 kr 5826 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
4,8259 kr - 34,1019 kr 10600 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
9,5369 kr - 16,8476 kr 750 I lager
M10
Svart
LDPE
7,3681 kr - 56,4055 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,6912 kr - 28,2836 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
20.0 mm
2.0 mm
9,2496 kr - 30,3846 kr 3860 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
5,1275 kr - 8,3304 kr 1026 I lager
M8
Svart
PA6
9,7236 kr - 17,1636 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
9,2927 kr - 14,1359 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
8,0719 kr - 15,7991 kr 750 I lager
M8
Svart
PA6
5,8744 kr - 9,2353 kr 4736 I lager
M10
Svart
PA6
  • av 4
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286500

Prisintervall
9,1733 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M6 51.0 mm 1.2 mm Stål

10435922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286609

Prisintervall
81,9416 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304730

Prisintervall
27,7987 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
4466 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.2 mm Stål

10304754

Prisintervall
16,9167 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
4690 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304761

Prisintervall
30,8695 kr - 9,4364 kr

Lagernivåer
4628 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286487

Prisintervall
18,2631 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm PP Svart

10286593

Prisintervall
54,4661 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286579

Prisintervall
37,9808 kr - 4,9839 kr

Lagernivåer
4975 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286517

Prisintervall
28,2836 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5826 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286555

Prisintervall
34,1019 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328217

Prisintervall
16,8476 kr - 9,5369 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
56,4055 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 2.0 mm PP Svart

10294079

Prisintervall
28,2836 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Glidfot med fjäderinsats M8 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304747

Prisintervall
30,3846 kr - 9,2496 kr

Lagernivåer
3860 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328118

Prisintervall
8,3304 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
1026 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328156

Prisintervall
17,1636 kr - 9,7236 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,1359 kr - 9,2927 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328149

Prisintervall
15,7991 kr - 8,0719 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328187

Prisintervall
9,2353 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
4736 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790