Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0216 kr - 9,1733 kr | 5548 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 10,7003 kr - 81,9416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,2748 kr - 27,7987 kr | 4466 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,0863 kr - 16,9167 kr | 4690 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,4364 kr - 30,8695 kr | 4628 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,9874 kr - 18,2631 kr | 3275 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,7559 kr - 54,4661 kr | 10000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9839 kr - 37,9808 kr | 4975 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,0216 kr - 28,2836 kr | 5826 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8259 kr - 34,1019 kr | 10600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,5369 kr - 16,8476 kr | 750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 7,3681 kr - 56,4055 kr | 2625 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6912 kr - 28,2836 kr | 5800 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,2496 kr - 30,3846 kr | 3860 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1275 kr - 8,3304 kr | 1026 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,7236 kr - 17,1636 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,2927 kr - 14,1359 kr | 3450 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,0719 kr - 15,7991 kr | 750 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 5,8744 kr - 9,2353 kr | 4736 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta