Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
22.0 mm
11,4424 kr - 28,7257 kr 81 I lager
32.0 mm
39.0 mm
2
2,4012 kr - 6,0611 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
17.0 mm
2
3,3334 kr - 6,5638 kr 1317 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
4,7439 kr - 9,3502 kr 350 I lager
20.0 mm
24.0 mm
2
14,3593 kr - 35,9071 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
6,9883 kr - 20,9698 kr 2556 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
11,5978 kr - 34,9017 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.0 mm
2
3,9803 kr - 7,8708 kr 4856 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
5,2621 kr - 9,4507 kr 208 I lager
20.0 mm
24.0 mm
2
2,8716 kr - 5,6446 kr 1788 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 603 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
8,2995 kr - 24,9913 kr 515 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
12,459 kr - 31,311 kr 4940 I lager
30.0 mm
34.0 mm
2
6,635 kr - 19,9644 kr 656 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
13,9377 kr - 43,5195 kr 60 I lager
35.0 mm
40.0 mm
2
5,8951 kr - 17,8099 kr 580 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
9,6863 kr - 27,9297 kr 93 I lager
28.0 mm
32.0 mm
2
1,2438 kr - 2,6715 kr 3620 I lager
5.0 mm
10.0 mm
2
1,935 kr - 4,1221 kr 18 I lager
8.0 mm
13.0 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa (DIA) 18.0 mm PVC Vit

10236024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3923509000
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10404164

Prisintervall
28,7257 kr - 11,4424 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10403983

Prisintervall
6,0611 kr - 2,4012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10404027

Prisintervall
6,5638 kr - 3,3334 kr

Lagernivåer
1317 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 24.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10404065

Prisintervall
9,3502 kr - 4,7439 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Vit

10404157

Prisintervall
35,9071 kr - 14,3593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

10404072

Prisintervall
20,9698 kr - 6,9883 kr

Lagernivåer
2556 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Vit

10404119

Prisintervall
34,9017 kr - 11,5978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Vit

10404010

Prisintervall
7,8708 kr - 3,9803 kr

Lagernivåer
4856 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 24.0 mm 20.0 mm PVC Vit

10404058

Prisintervall
9,4507 kr - 5,2621 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Svart

10404003

Prisintervall
5,6446 kr - 2,8716 kr

Lagernivåer
1788 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
603 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Vit

10404096

Prisintervall
24,9913 kr - 8,2995 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 34.0 mm 30.0 mm PVC Vit

10404133

Prisintervall
31,311 kr - 12,459 kr

Lagernivåer
4940 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10404102

Prisintervall
19,9644 kr - 6,635 kr

Lagernivåer
656 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 40.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10404171

Prisintervall
43,5195 kr - 13,9377 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Svart

10404089

Prisintervall
17,8099 kr - 5,8951 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Svart

10404126

Prisintervall
27,9297 kr - 9,6863 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Svart

10403914

Prisintervall
2,6715 kr - 1,2438 kr

Lagernivåer
3620 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 13.0 mm 8.0 mm PVC Svart

10403952

Prisintervall
4,1221 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2