Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 3,4758 kr - 6,3053 kr | 3150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22x1.5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,7289 kr - 4,9695 kr | 27153 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,7684 kr - 8,6608 kr | 38 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 8,0575 kr - 14,6501 kr | 448 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,8546 kr - 8,8331 kr | 296 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 9,6087 kr - 17,4652 kr | 260 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4708 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Gul
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
| 10000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
Icke-gängad
|
|||
| 5,0988 kr - 9,2927 kr | 550 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,9031 kr - 10,729 kr | 591 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 140 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta