Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
10008676 0,81 kr - 1,9012 kr 21208 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Röd
13.0 mm
UNF Gängor
0,7238 kr - 2,5374 kr 9500 I lager
6.4 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,9666 kr - 1,6184 kr 6500 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,5127 kr - 0,9098 kr 26200 I lager
5.2 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,5989 kr - 2,101 kr 398 I lager
5.5 mm
Svart
25.0 mm
0,5127 kr - 0,9145 kr 15500 I lager
6.4 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,6448 kr - 1,2271 kr 3000 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,7497 kr - 1,1769 kr 14000 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,6061 kr - 1,0794 kr 9100 I lager
5.2 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
0,5012 kr - 0,8987 kr 118500 I lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,7497 kr - 1,2743 kr 78300 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,014 kr - 1,4518 kr 6840 I lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,6448 kr - 1,1502 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
0,8158 kr - 1,4691 kr 5000 I lager
14.3 mm
M15
Svart
13.0 mm
Metrisk
0,5386 kr - 0,8485 kr 114650 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,5012 kr - 0,894 kr 25977 I lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Svart
19.0 mm
UNF
1,08 kr - 1,9484 kr 3700 I lager
13.5 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,6448 kr - 1,2932 kr 10062 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
1,0513 kr - 1,7598 kr 5750 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
2,4954 kr - 8,9817 kr 1319 I lager
15.9 mm
M18
Svart
40.0 mm
Metriska Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Röd

10008676

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
21208 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 0.252 in 0.748 in PVC Svart

10108703

Prisintervall
2,5374 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.598 in 0.748 in PVC Svart

10006733

Prisintervall
1,6184 kr - 0,9666 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.205 in 0.748 in PVC Svart

10006238

Prisintervall
0,9098 kr - 0,5127 kr

Lagernivåer
26200 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.217 in 0.984 in PVC Svart

10108697

Prisintervall
2,101 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 0.252 in 0.511 in PVC Svart

10006306

Prisintervall
0,9145 kr - 0,5127 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.276 in 0.748 in PVC Svart

10006337

Prisintervall
1,2271 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.303 in 0.984 in PVC Svart

10006375

Prisintervall
1,1769 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.205 in 0.984 in PVC Svart

10006245

Prisintervall
1,0794 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.232 in 0.511 in PVC Svart

10006276

Prisintervall
0,8987 kr - 0,5012 kr

Lagernivåer
118500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.469 in 0.511 in PVC Svart

10006566

Prisintervall
1,2743 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
78300 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.500 in 0.748 in PVC Svart

10006603

Prisintervall
1,4518 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
6840 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 0.252 in 0.984 in PVC Svart

10006313

Prisintervall
1,1502 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.563 in 0.511 in PVC Svart

10006696

Prisintervall
1,4691 kr - 0,8158 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.303 in 0.511 in PVC Svart

10006351

Prisintervall
0,8485 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
114650 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.189 in 0.748 in PVC Svart

10006207

Prisintervall
0,894 kr - 0,5012 kr

Lagernivåer
25977 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.531 in 0.984 in PVC Svart

10006658

Prisintervall
1,9484 kr - 1,08 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.276 in 0.984 in PVC Svart

10006344

Prisintervall
1,2932 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
10062 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.598 in 0.984 in PVC Svart

10006740

Prisintervall
1,7598 kr - 1,0513 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 40.0 mm PVC Svart

10108710

Prisintervall
8,9817 kr - 2,4954 kr

Lagernivåer
1319 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart