Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
425,7025 kr - 472,963 kr 40 I lager
0.4
10.0
750.0
383,3227 kr - 425,9405 kr 40 I lager
0.4
10.0
650.0
491,653 kr - 546,2943 kr 30 I lager
0.4
10.0
900.0
166,543 kr - 184,9949 kr 154 I lager
0.4
10.0
200.0
315,7055 kr - 350,8236 kr 61 I lager
0.4
10.0
500.0
273,8019 kr - 304,1582 kr 71 I lager
0.4
10.0
400.0
3 519,6641 kr - 3 910,7246 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
8.0
5950.0
3 463,2371 kr - 3 847,9883 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
8.0
5850.0
3 311,2175 kr - 3 679,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
8.0
5550.0
145,2341 kr - 161,4241 kr 96 I lager
0.4
6.0
150.0
123,568 kr - 137,2581 kr 146 I lager
0.4
6.0
100.0
294,8728 kr - 327,6099 kr 28 I lager
0.4
6.0
450.0
954,6163 kr - 1 060,6848 kr 4 I lager
0.4
6.0
1800.0
977,949 kr - 1 086,6365 kr 4 I lager
0.4
6.0
1850.0
1 177,4673 kr - 1 308,297 kr 4 I lager
0.4
6.0
2250.0
1 282,8215 kr - 1 425,3175 kr 4 I lager
0.4
6.0
2500.0
931,9979 kr - 1 035,5665 kr 4 I lager
0.4
6.0
1750.0
1 017,2336 kr - 1 130,2067 kr 4 I lager
0.4
6.0
1950.0
1 132,1114 kr - 1 257,9412 kr 4 I lager
0.4
6.0
2150.0
1 116,1595 kr - 1 240,2036 kr 4 I lager
0.4
6.0
2100.0
  • av 62
Härdade skaft 10.0 750.0 0.4 Rostfritt stål

20296797

Prisintervall
472,963 kr - 425,7025 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 650.0 0.4 Rostfritt stål

20296773

Prisintervall
425,9405 kr - 383,3227 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 900.0 0.4 Rostfritt stål

20296827

Prisintervall
546,2943 kr - 491,653 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 200.0 0.4 Rostfritt stål

20296681

Prisintervall
184,9949 kr - 166,543 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 500.0 0.4 Rostfritt stål

20296742

Prisintervall
350,8236 kr - 315,7055 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 400.0 0.4 Rostfritt stål

20296728

Prisintervall
304,1582 kr - 273,8019 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 5950.0 0.4 Rostfritt stål

20296643

Prisintervall
3 910,7246 kr - 3 519,6641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 5850.0 0.4 Rostfritt stål

20296629

Prisintervall
3 847,9883 kr - 3 463,2371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 5550.0 0.4 Rostfritt stål

20296568

Prisintervall
3 679,1834 kr - 3 311,2175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 150.0 0.4 Rostfritt stål

20294298

Prisintervall
161,4241 kr - 145,2341 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 100.0 0.4 Rostfritt stål

20294281

Prisintervall
137,2581 kr - 123,568 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 450.0 0.4 Rostfritt stål

20294359

Prisintervall
327,6099 kr - 294,8728 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1800.0 0.4 Rostfritt stål

20294625

Prisintervall
1 060,6848 kr - 954,6163 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1850.0 0.4 Rostfritt stål

20294632

Prisintervall
1 086,6365 kr - 977,949 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2250.0 0.4 Rostfritt stål

20294717

Prisintervall
1 308,297 kr - 1 177,4673 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2500.0 0.4 Rostfritt stål

20294762

Prisintervall
1 425,3175 kr - 1 282,8215 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1750.0 0.4 Rostfritt stål

20294618

Prisintervall
1 035,5665 kr - 931,9979 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1950.0 0.4 Rostfritt stål

20294656

Prisintervall
1 130,2067 kr - 1 017,2336 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2150.0 0.4 Rostfritt stål

20294694

Prisintervall
1 257,9412 kr - 1 132,1114 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2100.0 0.4 Rostfritt stål

20294687

Prisintervall
1 240,2036 kr - 1 116,1595 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900