Meny Sök

Rostfria AISI-skaft 20.0 750.0 +0,-13 316 Rostfritt stål

20Ø rostfria AISI 316 skaft används i industrier som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Tål svåra förhållanden som kemikalier och hög luftfuktighet Används i tillämpningar som involverar höga hastigheter och tunga belastningar, såsom varmvattensystem eller inom kirurgin.
Essentra artikelnummer:

20326524

Tillverkarens artikelnummer:

20326524

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 114,118 kr
10 - 24 1 002,7062 kr
25 - 49 947,0003 kr
50 + 891,2944 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 114,12 kr

1 x 1 114,118 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 20.0
l1 750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss