Meny Sök

Rostfria AISI-skaft 12.0 6000.0 0.6 316 Rostfritt stål

12Ø rostfria AISI 316 skaft används i industrier som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Tål svåra förhållanden som kemikalier och hög luftfuktighet Används i tillämpningar som involverar höga hastigheter och tunga belastningar, såsom varmvattensystem eller inom kirurgin.
Essentra artikelnummer:

20325190

Tillverkarens artikelnummer:

20325190

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 696,8391 kr
10 + 4 227,1552 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 696,84 kr

1 x 4 696,8391 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 12.0
l1 6000.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss