Meny Sök

Ribbade rörpluggar PCR

I lager

Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek D H Rördiameter Köp
0,8832 kr - 1,3739 kr Fråga angående leveranstidhär
31.4 mm
0,9715 kr - 1,5112 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2"
31.4 mm
1,6192 kr - 2,5187 kr Fråga angående leveranstidhär
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
3,9446 kr - 6,1361 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,9417 kr - 1,4649 kr Fråga angående leveranstidhär
31.4 mm
0,4716 kr - 0,7336 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
0,5886 kr - 0,9157 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
1,0834 kr - 1,6853 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
0,7662 kr - 1,1919 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
2,5902 kr - 4,0292 kr 1000 I lager
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
3,5617 kr - 5,5405 kr Fråga angående leveranstidhär
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
5,5931 kr - 8,7003 kr Fråga angående leveranstidhär
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
5,5048 kr - 8,563 kr Fråga angående leveranstidhär
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
1,9143 kr - 2,9778 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
5,5787 kr - 6,1986 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
7,8718 kr - 8,7464 kr Fråga angående leveranstidhär
5 1/2"
35.0 mm
9,2677 kr - 10,2975 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
9,0481 kr - 10,0534 kr Fråga angående leveranstidhär
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
29,501 kr - 32,7789 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,583 kr - 0,9069 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
  • av 3
Ribbad rörplugg 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20749330

Prisintervall
1,3739 kr - 0,8832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    31.4 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 21.3 mm LDPE - PCR Grön

20749347

Prisintervall
1,5112 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    31.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Ribbad rörplugg 33.7 mm LDPE - PCR Grön

20749408

Prisintervall
2,5187 kr - 1,6192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rördiameter
    33.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 63.5 mm LDPE - PCR Grön

20749491

Prisintervall
6,1361 kr - 3,9446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rördiameter
    63.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Grön

20749361

Prisintervall
1,4649 kr - 0,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    31.4 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20749293

Prisintervall
0,7336 kr - 0,4716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20749316

Prisintervall
0,9157 kr - 0,5886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 30.0 mm LDPE - PCR Grön

20749392

Prisintervall
1,6853 kr - 1,0834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 18.0 mm LDPE - PCR Grön

20749323

Prisintervall
1,1919 kr - 0,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Grön

20749446

Prisintervall
4,0292 kr - 2,5902 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grön

20749453

Prisintervall
5,5405 kr - 3,5617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Grön

20749514

Prisintervall
8,7003 kr - 5,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20749507

Prisintervall
8,563 kr - 5,5048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rördiameter
    73.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Grön

20749583

Prisintervall
2,9778 kr - 1,9143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 110.0 mm LDPE - PCR Grön

20749637

Prisintervall
6,1986 kr - 5,5787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 152.4 mm LDPE - PCR Grön

20749675

Prisintervall
8,7464 kr - 7,8718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    5 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Ribbad rörplugg 193.7 mm LDPE - PCR Grön

20749705

Prisintervall
10,2975 kr - 9,2677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 168.3 mm LDPE - PCR Grön

20749699

Prisintervall
10,0534 kr - 9,0481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    168.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749743

Prisintervall
32,7789 kr - 29,501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rördiameter
    323.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20749309

Prisintervall
0,9069 kr - 0,583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000