Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9417 kr - 1,4649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,6192 kr - 2,5187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 3,9446 kr - 6,1361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,5931 kr - 8,7003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,5048 kr - 8,563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,8832 kr - 1,3739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,9715 kr - 1,5112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,4716 kr - 0,7336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,9715 kr - 1,5112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6838 kr - 2,6193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3551 kr - 3,6636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,6264 kr - 5,6411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,4758 kr - 10,0735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,4008 kr - 3,7346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,8715 kr - 5,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1014 kr - 5,6682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 7,9806 kr - 8,8673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,0023 kr - 1,5591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,6731 kr - 2,6026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 4,2094 kr - 6,548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta