Kamlås med vingknoppar är avsedda att låsa och säkra paneler och dörrar/luckor med en kvartsvarvs roterande kam (spärrhake). Kammen säkras genom att den ansluts till ramen eller hållaren på baksidan. Både vänster- och högermontering.
Sortimentet finns med olika material och tilltalande finish. De här kamlåsen är icke-låsande.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material, spärr | Grepplängd | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,9315 kr - 267,2232 kr | 19 I lager |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 90 I lager |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 45 I lager |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 50 I lager |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
149,7804 kr - 337,2058 kr | I produktion |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 394 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 44 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
0652000361E | 125,2478 kr - 125,2478 kr | I produktion |
Svart
|
Nylon
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 47 I lager |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | I produktion |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 15 I lager |
Svart
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | I produktion |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 5 I lager |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | I produktion |
Krom
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 252,1595 kr | I produktion |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
137,6326 kr - 257,3376 kr | I produktion |
Svart
|
Nylon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 17 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
142,9315 kr - 267,2232 kr | I produktion |
Svart
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta