Meny Sök

Raka maskeringsslangar

I lager

Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.

  • En utmärkt maskeringslösning som passar över längre delar, där standardlock är för korta.
  • Levereras på rulle och kan kapas till önskad längd.
  • Anpassar sig till ojämnheter och kan återanvändas.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Rullängd Material d WT Köp
190,3081 kr - 399,647 kr 53 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
34.9 mm
1.6 mm
292,4281 kr - 292,4281 kr 48 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
47.6 mm
1.6 mm
71,1673 kr - 169,209 kr 83 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
12.7 mm
1.6 mm
141,7615 kr - 297,6993 kr 63 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
23.8 mm
1.6 mm
15,9427 kr - 15,9427 kr 270 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
1.0 mm
1.6 mm
25,7095 kr - 53,99 kr 70 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
2.8 mm
1.6 mm
34,6145 kr - 72,6905 kr 104 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.4 mm
1.6 mm
43,2322 kr - 90,7877 kr 1169 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
5.9 mm
1.6 mm
58,4569 kr - 122,7595 kr 78 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
8.7 mm
1.6 mm
21,6879 kr - 21,6879 kr 108 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
2.0 mm
1.6 mm
30,0184 kr - 63,0386 kr 45 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
3.6 mm
1.6 mm
10248447 19,2462 kr - 19,2462 kr 47 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
1.6 mm
1.6 mm
27,8639 kr - 58,5143 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
3.2 mm
1.6 mm
36,6253 kr - 76,9132 kr 15 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.7 mm
1.6 mm
23,4114 kr - 23,4114 kr 53 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
2.4 mm
1.6 mm
32,3164 kr - 32,3164 kr 424 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.0 mm
1.6 mm
38,7797 kr - 81,4375 kr 1250 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
5.2 mm
1.6 mm
44,0574 kr - 104,3606 kr 759 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
7.1 mm
1.6 mm
85,7463 kr - 180,0673 kr 87 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
15.9 mm
1.6 mm
71,6707 kr - 71,6707 kr 152 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
11.1 mm
1.6 mm
  • av 3
Raka maskeringsslangar 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248706

Prisintervall
399,647 kr - 190,3081 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248737

Prisintervall
292,4281 kr - 292,4281 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248621

Prisintervall
169,209 kr - 71,1673 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248669

Prisintervall
297,6993 kr - 141,7615 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248430

Prisintervall
15,9427 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248478

Prisintervall
53,99 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248515

Prisintervall
72,6905 kr - 34,6145 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248546

Prisintervall
90,7877 kr - 43,2322 kr

Lagernivåer
1169 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248584

Prisintervall
122,7595 kr - 58,4569 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248454

Prisintervall
21,6879 kr - 21,6879 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248492

Prisintervall
63,0386 kr - 30,0184 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248447

Prisintervall
19,2462 kr - 19,2462 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248485

Prisintervall
58,5143 kr - 27,8639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248522

Prisintervall
76,9132 kr - 36,6253 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248461

Prisintervall
23,4114 kr - 23,4114 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248508

Prisintervall
32,3164 kr - 32,3164 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248539

Prisintervall
81,4375 kr - 38,7797 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248560

Prisintervall
104,3606 kr - 44,0574 kr

Lagernivåer
759 I lager
Egenskaper
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248638

Prisintervall
180,0673 kr - 85,7463 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248614

Prisintervall
71,6707 kr - 71,6707 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad