Meny Sök

Räfflade muttrar med fingergrepp - Runda/plast

I lager

Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Ytterdiameter Allt material Total höjd Köp
1,4362 kr - 1,4362 kr 21578 I lager
M4
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,4847 kr - 2,4847 kr 2017 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
1,9533 kr - 1,9533 kr 55790 I lager
M8
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,3555 kr - 2,3555 kr 1918 I lager
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
1,7809 kr - 3,246 kr 2261 I lager
M4
Vit
15.2 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
1,4305 kr - 2,614 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Vit
12.0 mm
Polyamid 6/6
5.2 mm
1,4305 kr - 2,614 kr 7715 I lager
M3
Vit
12.0 mm
Polyamid 6/6
7.0 mm
2,614 kr - 4,7684 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
1,4793 kr - 2,7002 kr 2547 I lager
M4
Vit
15.5 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,1831 kr - 2,1831 kr 200 I lager
M4
Svart
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,5853 kr - 2,5853 kr 66000 I lager
M6
Svart
16.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
2,4847 kr - 2,4847 kr 4000 I lager
M4
Naturfärgad
20.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,3267 kr - 2,3267 kr 19100 I lager
M5
Svart
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,2797 kr - 1,2797 kr 7987 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
2,1831 kr - 2,1831 kr 6000 I lager
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,2854 kr - 1,2854 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
10064528 1,7809 kr - 1,7809 kr 9072 I lager
M4
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,982 kr - 1,982 kr 44975 I lager
M5
Naturfärgad
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
1,9246 kr - 3,4901 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Vit
19.0 mm
Polyamid 6/6
7.7 mm
3,2172 kr - 5,2137 kr 7300 I lager
M6
Svart
13.0 mm
30 % Glasfiber
6.0 mm
  • av 2
Räfflad mutter M4 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065204

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
21578 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065242

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
2017 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065266

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
55790 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065259

Prisintervall
2,3555 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
1918 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 15.2 mm 8.0 mm PA Vit

10328392

Prisintervall
3,246 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
2261 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M3 12.0 mm 5.2 mm PA Vit

10328385

Prisintervall
2,614 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Total höjd
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M3 12.0 mm 7.0 mm PA Vit

10328378

Prisintervall
2,614 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
7715 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 20.0 mm 11.0 mm PA Vit

10328415

Prisintervall
4,7684 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 15.5 mm 6.0 mm PA Vit

10328408

Prisintervall
2,7002 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
2547 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064535

Prisintervall
2,1831 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064573

Prisintervall
2,5853 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
66000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 20.0 mm 8.0 mm PA Naturfärgad

10065235

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Svart

10064559

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
19100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065211

Prisintervall
1,2797 kr - 1,2797 kr

Lagernivåer
7987 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064566

Prisintervall
2,1831 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10065228

Prisintervall
1,2854 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064528

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
9072 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10064542

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
44975 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 19.0 mm 7.7 mm PA Vit

10328446

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Ytterdiameter
    19.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Räfflad mutter M6 13.0 mm 6.0 mm PA Svart

10089293

Prisintervall
5,2137 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    30 % Glasfiber