Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, enkelsidiga

I lager

Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
18,2673 kr - 38,3614 kr I produktion
18,2673 kr - 38,3614 kr 1184 I lager
Draghandtag 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Svart

1862

Prisintervall
38,3614 kr - 18,2673 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Bygel
  • Typ av montage
    Främre montage, motborras genom hål
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    152.0 mm
Draghandtag 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Svart

1861

Prisintervall
38,3614 kr - 18,2673 kr

Lagernivåer
1184 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Bygel
  • Typ av montage
    Främre montage, motborras genom hål
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    173.0 mm