Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE, Termoplastiskt gummi Färg: Gul, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7497 kr - 1,8214 kr | 27000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,9623 kr - 2,3318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 3,8304 kr | 27000 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 1,3443 kr - 3,2777 kr | 37000 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,7957 kr - 1,6498 kr | 18194 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7235 kr - 4,2016 kr | 13165 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,0539 kr - 2,8754 kr | 90600 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2596 kr - 1,7634 kr | 15900 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,982 kr - 7,4345 kr | 83300 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,6373 kr - 3,9816 kr | 24194 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9393 kr - 3,5071 kr | 1499 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,3874 kr - 2,8744 kr | 2707 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8215 kr - 1,9952 kr | 12514 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,093 kr - 4,089 kr | 35500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,7091 kr - 3,5892 kr | 25690 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2251 kr - 2,9917 kr | 32000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,7953 kr - 6,7234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,1113 kr - 7,9194 kr | 41000 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,9393 kr - 1,9514 kr | 12950 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,6948 kr - 3,4988 kr | 30180 I lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta