Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | L | d1 | h | w | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2894 kr - 0,4502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,2114 kr - 0,3289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3654 kr - 0,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1406 kr - 0,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6497 kr - 1,0107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6651 kr - 1,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,157 kr - 0,1745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4116 kr - 0,4573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,7431 kr - 0,8257 kr | 1000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6733 kr - 1,0474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7585 kr - 0,8428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6692 kr - 1,041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8047 kr - 0,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4146 kr - 0,4607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1488 kr - 0,1653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2863 kr - 0,4454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3397 kr - 0,3775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3459 kr - 0,3843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3992 kr - 0,4436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,7349 kr - 1,1432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta