Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,3793 kr - 2,9375 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 12324 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,7361 kr - 1,9291 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,9957 kr - 2,4638 kr 980 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,9957 kr - 2,4638 kr 441191 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
1,0241 kr - 2,053 kr 1200 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
1,1084 kr - 1,5814 kr 61993 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,0928 kr - 2,1917 kr 36000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
1,098 kr - 2,195 kr 2000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
1,0805 kr - 2,1728 kr 1400 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,4204 kr - 2,5996 kr 11296 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
1,0154 kr - 2,0259 kr 200 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,2251 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,0616 kr - 2,1251 kr 3500 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
1,1892 kr - 1,6948 kr 3000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
1,9389 kr - 3,5476 kr 34800 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
2,4847 kr - 4,0503 kr 13300 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
1,41 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10366073

Prisintervall
2,9375 kr - 2,3793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001783

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001820

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
12324 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001868

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10488249

Prisintervall
1,9291 kr - 1,7361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001882

Prisintervall
2,4638 kr - 1,9957 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001912

Prisintervall
2,4638 kr - 1,9957 kr

Lagernivåer
441191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151440

Prisintervall
2,053 kr - 1,0241 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151488

Prisintervall
1,5814 kr - 1,1084 kr

Lagernivåer
61993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151518

Prisintervall
2,1917 kr - 1,0928 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151839

Prisintervall
2,195 kr - 1,098 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151877

Prisintervall
2,1728 kr - 1,0805 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 Naturfärgad

10067710

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
11296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151648

Prisintervall
2,0259 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151686

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151723

Prisintervall
2,1251 kr - 1,0616 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151891

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 Naturfärgad

10067734

Prisintervall
3,5476 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
34800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 24.0 mm PA6 Naturfärgad

10067772

Prisintervall
4,0503 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
13300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151587

Prisintervall
1,7645 kr - 1,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm