Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 14429 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | 86000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 9820 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 8198 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 30000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 30000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9065 kr - 2,3302 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | 31000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 63751 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 46650 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 4169 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6535 kr - 6,3914 kr | 27878 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 8750 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000175 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 22900 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 27,0251 kr - 27,6686 kr | 1996 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 19,8972 kr - 19,8972 kr | 13500 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 22,4609 kr - 22,4609 kr | 1167 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,0684 kr - 35,0684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 30,725 kr - 30,725 kr | 421 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 32,6436 kr - 32,6436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta