Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
3,3723 kr - 3,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,4901 kr - 3,7774 kr 7246 I lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
3,6912 kr - 3,6912 kr 998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
0,8273 kr - 2,0525 kr 82498 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 19000 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 8,1133 kr 8900 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
2,3411 kr - 3,0449 kr 24870 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
0,7942 kr - 2,9576 kr 46000 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 4,9456 kr 12200 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 93640 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 5,3016 kr 10980 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
1,2653 kr - 3,0577 kr 72260 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 2,2941 kr 15300 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 3,2117 kr 10043 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,1109 kr - 2,6963 kr 17600 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,7379 kr - 4,3637 kr 7812 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 5,3016 kr 13399 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
2,8438 kr - 6,9295 kr 54533 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
6,018 kr - 9,4651 kr 2052 I lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 1,7091 kr 3183 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,3723 kr - 3,3723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,7774 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
7246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,6912 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Prisintervall
2,0525 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
82498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Prisintervall
8,1133 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,0449 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
24870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Prisintervall
2,9576 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Prisintervall
4,9456 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
93640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Prisintervall
5,3016 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
10980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
72260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Prisintervall
2,2941 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Prisintervall
3,2117 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
10043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Prisintervall
2,6963 kr - 1,1109 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Prisintervall
4,3637 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
7812 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Prisintervall
5,3016 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
13399 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Prisintervall
6,9295 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
54533 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Prisintervall
9,4651 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Prisintervall
1,7091 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
3183 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm