Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
3,3723 kr - 3,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,4416 kr - 2,4416 kr 592 I lager
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,4901 kr - 3,7774 kr 7246 I lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
5,4866 kr - 5,4866 kr 6035 I lager
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,6912 kr - 3,6912 kr 998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
10,311 kr - 10,311 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
6,808 kr - 6,808 kr 954 I lager
29.5 mm
22.0 mm
Termoplastisk elastomer
0,8611 kr - 2,9091 kr 15207 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
1,0872 kr - 4,0566 kr 32800 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 3,2117 kr 10043 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,1109 kr - 2,6963 kr 17600 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,047 kr - 3,5233 kr 3000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
5,5286 kr - 5,5286 kr 4051 I lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,1154 kr - 2,5596 kr 8686 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,0341 kr - 3,8788 kr 33300 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
0,8273 kr - 2,8736 kr 64060 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
4,7181 kr - 5,7915 kr 1361 I lager
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikongummi
4,1949 kr - 4,1949 kr 2000 I lager
19.6 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,3451 kr - 5,039 kr 17500 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
4,7543 kr - 4,7543 kr 9027 I lager
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,3723 kr - 3,3723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
592 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,7774 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
7246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
6035 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,6912 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Prisintervall
10,311 kr - 10,311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    24.0 mm
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Prisintervall
6,808 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8611 kr

Lagernivåer
15207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
32800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Prisintervall
3,2117 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
10043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Prisintervall
2,6963 kr - 1,1109 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Prisintervall
3,5233 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Prisintervall
5,5286 kr - 5,5286 kr

Lagernivåer
4051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Prisintervall
2,5596 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
8686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Prisintervall
3,8788 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
33300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Prisintervall
2,8736 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
64060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Prisintervall
5,7915 kr - 4,7181 kr

Lagernivåer
1361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Prisintervall
4,1949 kr - 4,1949 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Prisintervall
5,039 kr - 1,3451 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Prisintervall
4,7543 kr - 4,7543 kr

Lagernivåer
9027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm