Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,5619 kr - 54,0066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 62,0962 kr - 82,8329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 43,5243 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 47,2842 kr - 63,0077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 64,261 kr - 85,6814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 73,2621 kr - 97,6449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 37,4856 kr - 50,0188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 55,6017 kr - 74,0597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
| 38,3971 kr - 51,1581 kr | 30 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 24,2688 kr - 32,3584 kr | 12 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 54,8042 kr - 73,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 32,0165 kr - 42,6128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 52,5254 kr - 69,9579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 87,0486 kr - 116,1028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 73,3761 kr - 97,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
| 58,3362 kr - 77,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 58,4502 kr - 77,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
| 89,6692 kr - 119,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 61,1847 kr - 81,5796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 34,6371 kr - 46,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta