Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,1836 kr - 69,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
| 24,2688 kr - 32,3584 kr | 104 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 28,3705 kr - 37,8274 kr | 287 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
| 41,8152 kr - 55,7157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 34,7511 kr - 46,2588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 25,75 kr - 34,2953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
| 34,1814 kr - 45,5752 kr | 30 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
| 54,5763 kr - 72,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 50,2466 kr - 66,9955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 42,7267 kr - 56,969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 34,0674 kr - 45,4612 kr | 42 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 35,0929 kr - 46,8285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | 32 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 27,573 kr - 36,8019 kr | 12 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 38,1692 kr - 50,8163 kr | 341 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
| 38,3971 kr - 51,1581 kr | 30 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 50,4745 kr - 67,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 45,917 kr - 61,1847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
| 52,5254 kr - 69,9579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta