Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7734 kr - 2,1893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,6919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0401 kr - 1,2841 kr | 997 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7636 kr - 0,9427 kr | 700 I lager |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8074 kr - 2,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 590 I lager |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4538 kr - 0,5602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | 2000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta