Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
8,0575 kr - 8,0575 kr 1047 I lager
M10
60.0 mm
Bits med spår
7,3107 kr - 7,3107 kr 3500 I lager
M16
40.0 mm
Bits med spår
1,1045 kr - 1,2266 kr 45020 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,2754 kr - 1,419 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
30.0 mm
Bits med spår
0,6961 kr - 0,7736 kr 20100 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
0,6961 kr - 0,7736 kr 1800 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 29340 I lager
M2
6.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 14838 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
0,9924 kr - 1,1045 kr 25227 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 26000 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 23000 I lager
M3
4.0 mm
Bits med spår
0,8919 kr - 0,9924 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
20.0 mm
Bits med spår
1,8384 kr - 2,0539 kr 17946 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 15084 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
1,0614 kr - 1,1806 kr 15530 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,1605 kr 20039 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 1,623 kr 46367 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
1,0154 kr - 1,1274 kr 12386 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
0,9321 kr - 1,0326 kr 1738 I lager
M3
25.0 mm
Bits med spår
1,0226 kr - 1,0642 kr 29285 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10039649

Prisintervall
8,0575 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
1047 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M16 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039762

Prisintervall
7,3107 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Svart

10038673

Prisintervall
1,2266 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
45020 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 30.0 mm PP Naturfärgad

10038734

Prisintervall
1,419 kr - 1,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv;Cylindriskt huvud;Bits med spår;M3;6.0 mm;Nylon 6/6;Svart

10038345

Prisintervall
0,7736 kr - 0,6961 kr

Lagernivåer
20100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Svart

10038437

Prisintervall
0,7736 kr - 0,6961 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038314

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
29340 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038352

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
14838 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038390

Prisintervall
1,1045 kr - 0,9924 kr

Lagernivåer
25227 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038420

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038321

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038468

Prisintervall
0,9924 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Naturfärgad

10038550

Prisintervall
2,0539 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
17946 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038338

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
15084 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038598

Prisintervall
1,1806 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
15530 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Platt huvud Bits med spår M3 8.0 mm PA Svart

10038369

Prisintervall
1,1605 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
20039 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10038406

Prisintervall
1,623 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
46367 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 16.0 mm PP Naturfärgad

10038444

Prisintervall
1,1274 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
12386 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038505

Prisintervall
1,0326 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
1738 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038376

Prisintervall
1,0642 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
29285 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad