Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,5649 kr - 86,5649 kr | 366 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 68,6343 kr - 68,6343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 75,4229 kr - 75,4229 kr | 20 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 102,8903 kr - 102,8903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 57,9548 kr - 57,9548 kr | 20 I lager |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 131,5956 kr - 131,5956 kr | 200 I lager |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 104,1147 kr - 104,1147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 86,5649 kr - 86,5649 kr | 100 I lager |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 257,559 kr - 257,559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 58,431 kr - 58,431 kr | 18 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,2561 kr - 32,2561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,7522 kr - 37,7522 kr | 20 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,8603 kr - 47,8603 kr | 194 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,4721 kr - 54,4721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 68,6343 kr - 68,6343 kr | 30 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 42,0104 kr - 42,0104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 61,628 kr - 61,628 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 106,1921 kr - 110,6207 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 111,1543 kr - 155,616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 34,4278 kr - 34,4278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta